17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーメイド エクストラユーティリティカート 施錠ドア付き グレイ 409475

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラバーメイド エクストラユーティリティカート 施錠ドア付き グレイ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

409475

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐久性と実用性のカート。簡単にきれいな棚。
・ロック可能なドア。
・上の引き出しをスライド出来ます。

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
1032
奥行(mm)
508
高さ(mm)
960
最大積載量(kg/台)
136
グレー
JANコード
0086876145069
質量(g)
23600.0
トラスココード
819-4758
均等積載量(kg/段)
45
段数(段)
3

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト