17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

通常単価(税別)
730
税込単価
803
通常出荷日:6日目

【特長】・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。・はさみ等で簡単にカットでき、軟質で...

詳細を確認

ご注意

  • 取付具は別売になっています。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 自消性塩化ビニール樹脂素材。
  • 300×250×0.25mm厚
配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート  製品仕様01

断面図

配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート  製品仕様04

巻き見本

配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート  製品仕様02
型番カラー(マンセル値)表示内容
409-41うすい赤紫(10RP 5/14)給湯
409-42うすい赤紫(10RP 5/14)返湯
409-43水色(5B 5/9)給水
409-44紫(5P 5/10)中水
409-46青緑(2.5BG 6.5/9)雨水
409-47黒(N1)排水
型番カラー(マンセル値)表示内容
409-48茶(7.5YR 5/7)雑排水
409-49水色(5B 5/9)上水
409-50赤(5R 4.5/14)スプリンクラー
409-51うすい緑(10G 7/8)ドレン
409-52黄(2.5Y 7.5/12)ガス
409-53赤(5R 4.5/14)消火

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
給湯
4571181392452
740-7858
4個
返湯
4571181392469
740-7866
4個
給水
4571181392476
740-7874
4個
中水
4571181392483
740-7882
4個
雨水
4571181392490
740-7891
4個
排水
4571181392506
740-7904
4個
雑排水
4571181392513
740-7912
4個
上水
4571181392520
740-7921
4個
スプリンクラー
4571181392537
740-7939
4個
ガス
4571181392551
740-7955
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730
( 803 )
6日目
730
( 803 )
6日目
730
( 803 )
6日目
730
( 803 )
6日目
730
( 803 )
6日目
730
( 803 )
6日目
730
( 803 )
6日目
730
( 803 )
6日目
730
( 803 )
6日目
730
( 803 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
・はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

ご注意

  • 取付具は別売になっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管識別シート (横管用) 極小 ユニシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート
配管識別シート (横管用) 中 ユニシート
配管識別シート 無地 (縦管用) 中 ユニシート
配管識別シート 無地 (縦管用) 大 ユニシート
配管識別シート 無地 (縦管用) 小 ユニシート
配管識別シート 帯のみ 極小
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格730929610850480502 -
通常出荷日6日目6日目6日目4日目4日目1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
表示内容その他その他その他その他その他-
材質(本体)詳細ユニシート-ユニシートユニシートユニシートユニシート
質量(g)2763.00063.0009045.00027

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト