ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

静電気対策フロアマット

通常単価(税別)
15,202
税込単価
16,722
通常出荷日:1日目

【特長】・お客様のご希望に合わせて簡単に設定できます。・特別な長さで注文する必要はありません。・見た目...

詳細を確認

型番:

40930
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

40930の仕様・寸法情報

幅(mm)
610
長さ(m)
0.914
ブラック
トラスココード
828-7143
質量(g)
3400.0
材質1
ニトリル・ブタジエン単層ゴム
厚さ(mm)
12.7
-
-

型番リスト

表示件数
型番
40930
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,202
( 16,722 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お客様のご希望に合わせて簡単に設定できます。
・特別な長さで注文する必要はありません。
・見た目の良い勾配付きエッジと仕上げにより、単独型のマットとしてもご使用頂けます。
・ANSI/ESD STM 97.1 床/靴システムの床に最適です。
・静電気対策が必要な床に最適です。
【用途】
・静電気対策が必要な床材および作業台テーブルマットとして。
・立作業用に。
【材質】
・ニトリル・ブタジエン単層ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気対策フロアマットの型番40930のページです。 型番40930に関する仕様情報を記載しております。
静電気対策フロアマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気対策フロアマット
Jフロア導電性フロアマット
導電性フロアマット ブラック
導電マット
導電性重歩行用長尺床材エレフィールフロアーR(フロア用)
静電気除去シート(ロールタイプ)
メーカーDESCO JAPANアズワンホーザンケニスアキレストラスコ中山
通常価格15,20228,20036,68921,500155,50648,826
通常出荷日1日目1日目2日目9日目4日目1日目
幅(mm)610300100010001820500
長さ(m)0.9140.351.81010
ブラックブラックブラックグリーングリーン他色
トラスココード828-7143-----
質量(g)3400.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト