17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 500X250

通常単価(税別)
970
税込単価
1,067
通常出荷日:6日目

【特長】・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。・はさみ等で簡単にカットでき、軟質で...

詳細を確認

ご注意

  • 取付具は別売になっています。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
  • 小サイズ
配管識別シート (矢印なし・横)  ユニシート 500X250  製品仕様01

断面図

配管識別シート (矢印なし・横)  ユニシート 500X250  製品仕様04

巻き見本

配管識別シート (矢印なし・横)  ユニシート 500X250  製品仕様02
型番カラー(マンセル値)表示内容
409-01青(5PB 5/9)冷水(往)
409-02青(5PB 5/9)冷水(還)
409-03黄緑(10GY 6.5/11)冷温水(往)
409-04黄緑(10GY 6.5/11)冷温水(還)
409-05黄赤(3.75YR 6.5/14)温水(往)
409-06黄赤(3.75YR 6.5/14)温水(還)
409-07紺(3.75PB 3/11)冷却水(往)
409-08紺(3.75PB 3/11)冷却水(還)
409-09暗い赤(10R 3.5/7)蒸気
409-10緑(2.5BG 4/10)補給水
409-21うすい赤紫(10RP 5/14)給湯
409-22うすい赤紫(10RP 5/14)返湯
409-23水色(5B 5/9)給水
409-24紫(5P 5/10)中水
型番カラー(マンセル値)表示内容
409-25うすい茶(10YR 6/3)汚水
409-26青緑(2.5BG 6.5/9)雨水
409-27黒(N1)排水
409-28茶(7.5YR 5/7)雑排水
409-30赤(5R 4.5/14)スプリンクラー
409-31うすい緑(10G 7/8)ドレン
409-32黄(2.5Y 7.5/12)ガス
409-33赤(5R 4.5/14)消火
409-34うすい赤(2.5RP 6.5/10)冷媒
409-35水色(5B 5/9)加湿給水
409-36うすい赤紫(10RP 5/14)給湯(往)
409-37うすい赤紫(10RP 5/14)給湯(還)
409-38紫(5P 5/10)雑用水
409-39白(N9.5)通気

外形図

単位:mm
配管識別シート (矢印なし・横)  ユニシート 500X250  外形図01

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
冷水(往)
4571181392148
740-7548
4個
冷水(還)
4571181392155
740-7556
4個
冷温水(往)
4571181392162
740-7564
4個
冷温水(還)
4571181392179
740-7572
4個
温水(往)
4571181392186
740-7581
4個
温水(還)
4571181392193
740-7599
4個
冷却水(往)
4571181392209
740-7602
4個
冷却水(還)
4571181392216
740-7611
4個
蒸気
4571181392223
740-7629
4個
補給水
4571181392230
740-7637
4個
給湯
4571181392261
740-7661
4個
返湯
4571181392278
740-7670
4個
中水
4571181392292
740-7696
4個
雨水
4571181392315
740-7718
4個
排水
4571181392322
740-7726
4個
雑排水
4571181392339
740-7734
4個
スプリンクラー
4571181392353
740-7751
4個
ドレン
4571181392360
740-7769
4個
ガス
4571181392377
740-7777
4個
消火
4571181392384
740-7785
4個
加湿給水
4571181392407
740-7807
4個
給湯(往)
4571181392414
740-7815
4個
雑用水
4571181392438
740-7831
4個
通気
4571181392445
740-7840
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
・はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

ご注意

  • 取付具は別売になっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 500X250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 500X250
配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X500
配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 700X250
配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X1000
配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X700
配管識別シート (横管用) 中 ユニシート
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格970737 -9291,450929929
通常出荷日6日目4日目〜4日目〜6日目6日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
表示内容その他その他その他その他その他その他
材質(本体)詳細ユニシートユニシートユニシートユニシートユニシート-
質量(g)45.00045.00063.0009063.00063.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト