ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mm 4090010
  • ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mm

ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mm

通常単価(税別)
539
税込単価
593
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘタリが発生しにくい為、カート移動が可能な機能マットです・ブラシマットDと組み合わせる事で複...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • JANコード
    4964079026469
  • トラスココード
    802-1093
  • 質量(g)
    105
  • 材質1
    エチレン酢酸ビニール
  • 幅(mm)
    150
  • 長さ(mm)
    150

ご注意

  • 塩ビ不使用
  • 塩ビ不使用

型番:

4090010
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4090010の仕様・寸法情報

商品タイプ
玄関マット
形状
シートタイプ
JANコード
4964079026469
トラスココード
802-1093
質量(g)
105
材質1
エチレン酢酸ビニール
幅(mm)
150
長さ(mm)
150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4090010
最小発注数量
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
539
( 593 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘタリが発生しにくい為、カート移動が可能な機能マットです
・ブラシマットDと組み合わせる事で複合的な機能を持たせる事が可能になっています
【用途】
・屋内・屋外にて使用可能
・ブラシマットDと組み合わせ可
【商品仕様】
・150×150×厚22mm
・ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mm
・JANコード:4964079026469
・トラスココード:802-1093
・質量:105g
【材質/仕上】
・エチレン酢酸ビニール

ご注意

  • 塩ビ不使用
  • 塩ビ不使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mmの型番4090010のページです。 型番4090010に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mm
ミヅシマ サポートマット グレー 150×150mm
ミヅシマ エルバーマット 縁付別注平米 グリーン
ミヅシマ ハードアルミマット エコノミー 平米計算
ミヅシマ ニューエルバーマット ブルー 枠付フリーサイズ
ミヅシマ ステンレスラインマット(スリップ防止加工) NS1510 平米計算
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格53953921,25838,64221,257103,747
通常出荷日4日目4日目4日目18日目4日目7日目
商品タイプ玄関マット玄関マット-玄関マット玄関マットノンスリップマット
形状シートタイプシートタイプ-シートタイプシートタイプシートタイプ
JANコード496407902646949640790264764964079007451496407901996649640790080144964079005587
トラスココード802-1093802-1094802-0089802-1060802-1084802-1054
質量(g)105105450012100.0400016000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト