17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

通常単価(税別)
929
税込単価
1,022
通常出荷日:6日目

【特長】・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。・はさみ等で簡単にカットでき、軟質で...

詳細を確認

ご注意

  • 取付具は別売になっています。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 自消性塩化ビニール樹脂素材。
  • サイズ:700×250×0.25mm厚
配管識別シート (横管用) 中 ユニシート  製品仕様01

断面図

配管識別シート (横管用) 中 ユニシート  製品仕様04

巻き見本

配管識別シート (横管用) 中 ユニシート  製品仕様02
 
配管識別シート (横管用) 中 ユニシート  製品仕様03
型番カラー(マンセル値)表示内容
408-11青(5PB 5/9)
黄赤(3.75YR 6.5/14)
冷温水(往)
408-12冷温水(還)
408-29水色(5B 5/9)上水

外形図

単位:mm
配管識別シート (横管用) 中 ユニシート  外形図01

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
冷温水(往)
4571181391936
740-7335
4個
冷温水(還)
4571181391943
740-7343
4個
上水
4571181392032
740-7432
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
・はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

ご注意

  • 取付具は別売になっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管識別シート (横管用) 中 ユニシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管識別シート (横管用) 中 ユニシート
カッティング矢印(配管識別シート用)
ユニタッグ
すべり止めロードシート
マルチバインダー本体 ヨコ単管用
ユニット 横断幕 4S運動実施中
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格9293221,322 -5,1421,54012,214
通常出荷日6日目4日目1日目〜4日目6日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識たれ幕・横幕
材質(本体)その他その他ポリプロピレン(PP)その他その他その他
表示内容その他その他その他その他-その他
質量(g)63.000423902002000
材質1ユニシート---ステッカー/PPステッカー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト