17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ブラシマットD本体 150X150mm グレー 408-002-GY

ミヅシマ ブラシマットD本体 150X150mm グレー

通常単価(税別)
879
税込単価
967
通常出荷日:4日目

【特長】・ブラシ・葉先の2つの機能で汚れを落とします。・防炎番号:EN.050034です【用途】・エン...

詳細を確認

型番:

408-002-GY
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

408-002-GYの仕様・寸法情報

商品タイプ
エントランスマット
形状
シートタイプ
グレー
JANコード
4964079026391
トラスココード
802-0753
質量(g)
135.000
材質1
本体:エチレン酢酸ビニール、ブラシ:ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
408-002-GY
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
879
( 967 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシ・葉先の2つの機能で汚れを落とします。
・防炎番号:EN.050034です
【用途】
・エントランス等
【商品仕様】
・奥行(mm):150
・高さ(mm):22
・間口(mm):150
・ミヅシマ ブラシマットD本体 150X150mm グレー
・JANコード:4964079026391
・トラスココード:802-0753
・質量:135g
【材質/仕上】
・本体:エチレン酢酸ビニール
・ブラシ:ナイロン
【セット内容/付属品】
・ショッピングカートが通り易いサポートマット(別途)と組み合わせる事が出来ます。
・中フチ・コーナーは別途に有ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ブラシマットD本体 150X150mm グレーの型番408-002-GYのページです。 型番408-002-GYに関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ブラシマットD本体 150X150mm グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ブラシマットD本体 150X150mm グレー
ミヅシマ サポートマット グレー 150×150mm
150x150mm 土砂落としマット
ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mm
ミヅシマ リフレッシュマット 150×150×15mm 緑
ミヅシマ ブラシマットL
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業エスコミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格8795391,015539260188 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプエントランスマット玄関マット玄関マット玄関マット通路用マット玄関マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ-シートタイプ
グレー----
JANコード49640790263914964079026476-49640790264694964079007543-
トラスココード802-0753802-1094-802-1093802-0234-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト