17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス 段付用マグキャッチMINI (2個入) 408
  • アネックス 段付用マグキャッチMINI (2個入)

アネックス 段付用マグキャッチMINI (2個入)

  • JANコード
    4962485094324
  • トラスココード
    803-6972
  • 質量(g)
    12

型番:

408
解除
    数量:

    408の仕様・寸法情報

    JANコード
    4962485094324
    トラスココード
    803-6972
    質量(g)
    12
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    408
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    950
    ( 1,045 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。
    ・段付ビットに最適です。
    ・電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
    【商品仕様】
    ・対応サイズ六角軸:4.5~5.5mm、丸軸径
    ・アネックス 段付用マグキャッチMINI (2個入)
    ・JANコード:4962485094324
    ・トラスココード:803-6972
    ・質量:12g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス 段付用マグキャッチMINI (2個入)の型番408のページです。 型番408に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス 段付用マグキャッチMINI (2個入)のレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    ネジの落下防止
    5
    満足度:5.0
    ネジ締結時に、ドライバー先端部からネジが脱落しないようにするために使用しています。ドライバーの先端に装着するだけで使用で...もっと読む
    0人が参考にしています。
    ドライバー取付
    5
    満足度:5.0
    使用中のドライバーに取り付けています。 ビスを落としたくない場面で重宝しています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス 段付用マグキャッチMINI (2個入)
    叩ける差替ドライバーハンドル差替ハンドル
    フレキシブルクローキャッチ 1100mm
    段付用マグキャッチMINI
    超短マグキャッチ
    マグキャッチ マグキャッチミニ
    メーカーANEXANEXANEXANEXANEXトラスコ中山
    通常価格9502,0002,200988773500
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
    JANコード49624850943244962485420789-49624850943244962485094348-
    トラスココード803-6972799-0391-803-6972--
    質量(g)1293.000----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました