ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコータル #75 407600WHNA-00

サンコータル #75

通常単価(税別)
8,6577,679
税込単価
9,5238,447
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・頑丈な...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ (mm)
    470
  • 質量(g)
    158.000
  • トラスココード
    217-5715
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

407600WHNA-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

407600WHNA-00の仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
470
質量(g)
158.000
トラスココード
217-5715
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
407600WHNA-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6577,679
( 8,447 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・頑丈な強度を持ち、業務用タルあるいは作業容器としてご利用できます。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコータル #75の型番407600WHNA-00のページです。 型番407600WHNA-00に関する仕様情報を記載しております。
サンコータル #75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコータル #75
サンコータル 角 Sー0.2K 透明
漬物タル6K平
角タル8K(本体)
サンコータル #5
サンコータル #200
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格8,6572508821,39781027,518
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)47038121157184-
質量(g)158.000-3420455.000750.000-
トラスココード217-5715121-6518353-7293-200-0002-
材質1ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト