17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20g

通常単価(税別)
1,994
税込単価
2,193
通常出荷日:4日目

【特長】・超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤【用途】・PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウ...

詳細を確認
  • 透明
  • JANコード
    5010266294049
  • トラスココード
    814-8158
  • 質量(g)
    20.000
  • 容量(g)
    20
  • 粘度(mPa・s)
    1~4

型番:

4062-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 主成分:シアノアクリレート系
  • 色:透明
  • 粘度:1~4mPa・s
  • せん断強度注1:12~20N/mm2
  • 使用温度範囲の目安:-55~+80℃
  • 固着時間注2:3~20秒
  • 性能:PBT、PVC、POM、EPDM、シリコーン等に最適注3
  • 容量(ボトル):20g

注1:鋼ラップシェア(サンドブラスト加工済)を使用し、ISO4587に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。
注2:鋼ラップシェアを使用し、ISO4587に基づいて22℃×50%RH雰囲気下で0.1N/mm2の強度を発揮するまでの時間の代表値を示す。
注3:シリコーン、POMなどは770併用

注意・禁止事項

日本向け製品です。海外製品とは仕様が異なります。

4062-20の仕様・寸法情報

透明
JANコード
5010266294049
トラスココード
814-8158
質量(g)
20.000
容量(g)
20
粘度(mPa・s)
1~4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4062-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,994
( 2,193 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤
【用途】
・PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能 
・低粘度なので後浸透可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20gの型番4062-20のページです。 型番4062-20に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g
ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格1,9943,296 -2,4504635,2531,598
通常出荷日4日目4日目2日目6日目6日目4日目
透明淡黄色透明透明透明
JANコード5010266294049-4976742512711690254533203269025454251236902545334203
トラスココード814-8158-814-8162814-8165814-8152814-8150
質量(g)20.00020.00020.0007.00075.00020.000
容量(g)20202035020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト