17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X700

通常単価(税別)
929
税込単価
1,022
通常出荷日:6日目

【特長】・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。・はさみ等で簡単にカットでき、軟質で...

詳細を確認

ご注意

  • 取付具は別売になっています。
未確定 28 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 
  • 方向矢印は後まわし。必要枚数の拾い出しをラクにする、矢印なし縦管用シート。
  • 厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
  • 中サイズ
配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X700  製品仕様03

断面図

 
配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X700  製品仕様02

巻き見本

配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X700  製品仕様04
型番カラー(マンセル値)
405-01青(5PB 5/9)
405-02青(5PB 5/9)
405-03黄緑(10GY 6.5/11)
405-04黄緑(10GY 6.5/11)
405-05黄赤(3.75YR 6.5/14)
405-06黄赤(3.75YR 6.5/14)
405-07紺(3.75PB 3/11)
405-08紺(3.75PB 3/11)
405-09暗い赤(10R 3.5/7)
405-10緑(2.5BG 4/10)
405-21うすい赤紫(10RP 5/14)
405-22うすい赤紫(10RP 5/14)
405-23水色(5B 5/9)
405-24紫(5P 5/10)
型番カラー(マンセル値)
405-25うすい茶(10YR 6/3)
405-26青緑(2.5BG 6.5/9)
405-27黒(N1)
405-28茶(7.5YR 5/7)
405-30赤(5R 4.5/14)
405-31うすい緑(10G 7/8)
405-32黄(2.5Y 7.5/12)
405-33赤(5R 4.5/14)
405-34うすい赤(2.5RP 6.5/10)
405-35水色(5B 5/9)
405-36うすい赤紫(10RP 5/14)
405-37うすい赤紫(10RP 5/14)
405-38紫(5P 5/10)
405-39白(N9.5)
 
配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X700  製品仕様01

外形図

単位:mm
配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X700  外形図01

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
冷水(往)
4571181390915
740-6312
4個
冷水(還)
4571181390922
740-6321
4個
冷温水(往)
4571181390939
740-6339
4個
冷温水(還)
4571181390946
740-6347
4個
温水(往)
4571181390953
740-6355
4個
温水(還)
4571181390960
740-6363
4個
冷却水(往)
4571181390977
740-6371
4個
冷却水(還)
4571181390984
740-6380
4個
蒸気
4571181390991
740-6398
4個
補給水
4571181391004
740-6401
4個
給湯
4571181391035
740-6436
4個
返湯
4571181391042
740-6444
4個
給水
4571181391059
740-6452
4個
中水
4571181391066
740-6461
4個
汚水
4571181391073
740-6479
4個
雨水
4571181391080
740-6487
4個
排水
4571181391097
740-6495
4個
雑排水
4571181391103
740-6509
4個
スプリンクラー
4571181391127
740-6525
4個
ドレン
4571181391134
740-6533
4個
ガス
4571181391141
740-6541
4個
消火
4571181391158
740-6550
4個
冷媒
4571181391165
740-6568
4個
加湿給水
4571181391172
740-6576
4個
給湯(往)
4571181391189
740-6584
4個
給湯(還)
4571181391196
740-6592
4個
雑用水
4571181391202
740-6606
4個
通気
4571181391219
740-6614
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目
929
( 1,022 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
・はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

ご注意

  • 取付具は別売になっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X700
配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 700X250
配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X500
配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X1000
配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 500X250
配管識別シート 無地 (縦管用) 中 ユニシート
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格929929737 -1,450970610
通常出荷日6日目4日目〜4日目〜6日目6日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
表示内容その他その他その他その他その他その他
材質(本体)詳細ユニシートユニシートユニシートユニシートユニシートユニシート
質量(g)63.00063.00045.0009045.00063.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト