ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸和ケミカル シリコンボツ婦人用 4052

丸和ケミカル シリコンボツ婦人用

通常単価(税別)
223
税込単価
245
通常出荷日:7日目

【特長】・すべり止は環境にやさしいシリコン樹脂を採用した厚手手袋です・シリコン樹脂は耐熱性に優れ無味無...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    M
  • ゲージ
    7
  • JANコード
    4969286040529
  • トラスココード
    825-9331
  • 質量(g)
    63
  • 全長(cm)
    22
  • 厚さ(mm)
    2
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 中指長さ(cm)
    7.5
  • ホワイト/ライトブルー
  • リストカラー
    ホワイト
  • 手袋部材質
    綿・ポリエステル・他
  • すべり止め部材質
    シリコン樹脂

型番:

4052
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

丸和ケミカル シリコンボツ婦人用 製品特長・仕様

4052の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
軍手
仕様
ボツ
サイズ
M
ゲージ
7
JANコード
4969286040529
トラスココード
825-9331
質量(g)
63
全長(cm)
22
厚さ(mm)
2
手のひら周り(cm)
19
中指長さ(cm)
7.5
ホワイト/ライトブルー
リストカラー
ホワイト
手袋部材質
綿・ポリエステル・他
すべり止め部材質
シリコン樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
4052
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223
( 245 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止は環境にやさしいシリコン樹脂を採用した厚手手袋です
・シリコン樹脂は耐熱性に優れ無味無臭なので肌にも優しいです
【用途】
・運搬作業
・土木建築
・機械操作
・一般作業
【商品仕様】
・全長(cm):22.0
・7ゲージ編
・すべり止め付き
・JANコード:4969286040529
・トラスココード:825-9331
・質量:63g
【材質/仕上】
・手袋部:綿・ポリエステル・他
・すべり止部:シリコン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸和ケミカル シリコンボツ婦人用の型番4052のページです。 型番4052に関する仕様情報を記載しております。
丸和ケミカル シリコンボツ婦人用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸和ケミカル シリコンボツ婦人用
丸和ケミカル シリコンボツ紳士用
丸和ケミカル 純綿シリコンボツフリー
丸和ケミカル ゴムキーパーL
シリコン背抜き手袋 シリコンコート
ケブラーSD シリコンすべり止め
メーカー丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカルアトム(安全・保護用品)
通常価格2232493032923,3181,418 -
通常出荷日7日目1日目4日目2日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用-耐切創
商品タイプ軍手軍手軍手軍手-すべり止め
仕様ボツボツボツボツ--
サイズMLフリーL--
ゲージ777101315

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト