ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニュービニホープ30cm L

通常単価(税別)
820
税込単価
902
通常出荷日:4日目

【特長】・すべり止め付きで、丈夫で長持ちする中長タイプの手袋です。・耐油性があり、抗菌防臭加工を施して...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4970181161103
  • トラスココード
    857-1644
  • 質量(g)
    168.000
  • 材質1
    表:ポリ塩化ビニル●裏:綿100%
  • 手のひら周り(cm)
    23.8±1
  • 全長(cm)
    30±2
  • 中指長さ(cm)
    8±0.5

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番:

404-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ニュービニホープ30cm L 製品特長・仕様

404-Lの仕様・寸法情報

サイズ
L
JANコード
4970181161103
トラスココード
857-1644
質量(g)
168.000
材質1
表:ポリ塩化ビニル●裏:綿100%
手のひら周り(cm)
23.8±1
全長(cm)
30±2
中指長さ(cm)
8±0.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
404-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
820
( 902 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止め付きで、丈夫で長持ちする中長タイプの手袋です。
・耐油性があり、抗菌防臭加工を施してあります。
【用途】
・建設
・機械作業
・農作業
・水産加工
・各種水回り作業など

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニュービニホープ30cm Lの型番404-Lのページです。 型番404-Lに関する仕様情報を記載しております。
ニュービニホープ30cm Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュービニホープ30cm L
シンガープラスチックグローブ No.8100 Lサイズ
シンガープラスチックグローブ No.8100 SSサイズ
ビニール厚手
手袋ビニレックス50
きれいな手 うす手 KTU
メーカーアトム(安全・保護用品)シンガー(宇都宮製作)宇都宮製作ダンロップクレトイシショーワグローブ
通常価格8201,067641764624143
通常出荷日4日目4日目1日目1日目5日目1日目
サイズLLSSLLL
-----
JANコード4970181161103-----
トラスココード857-1644-----
質量(g)168.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト