ファクトリーサプライ用品技術窓口

配管識別シート 無地 極小 ユニシート

通常単価(税別)
369
税込単価
406
通常出荷日:1日目

【特長】・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。・はさみ等で簡単にカットでき、軟質で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 材質(本体)詳細
    ユニシート
  • 表示内容詳細
    無地
  • JANコード
    4571181390908
  • トラスココード
    740-6282
  • 質量(g)
    27
  • 寸法(mm)
    250×300×0.25厚

ご注意

  • 取付具は別売になっています。

型番:

404-91
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:250×300×0.25mm厚

404-91の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
材質(本体)詳細
ユニシート
表示内容詳細
無地
JANコード
4571181390908
トラスココード
740-6282
質量(g)
27
寸法(mm)
250×300×0.25厚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
404-91
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
369
( 406 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
・はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

ご注意

  • 取付具は別売になっています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管識別シート 無地 極小 ユニシートの型番404-91のページです。 型番404-91に関する仕様情報を記載しております。
配管識別シート 無地 極小 ユニシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管識別シート 無地 極小 ユニシート
配管識別シート 無地 (縦管用) 中 ユニシート
配管識別シート 無地 (縦管用) 大 ユニシート
配管識別シート 無地 (縦管用) 小 ユニシート
ユニット 配管識別シート無地ロール巻・ユニシート・250幅X50m巻
ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格36961085048016,714990
通常出荷日1日目6日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識-
材質(本体)その他その他その他その他その他-
表示内容その他その他その他その他その他-
材質(本体)詳細ユニシートユニシートユニシートユニシートユニシート-
表示内容詳細無地無地無地無地無地-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト