ファクトリーサプライ用品技術窓口

漬物タル40Kー3 404200CL00-C
  • 漬物タル40Kー3

漬物タル40Kー3

通常単価(税別)
4,3333,850
税込単価
4,7664,235
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。

詳細を確認
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ (mm)
    421
  • 容量 (l)
    41.8
  • 質量(g)
    1720.000
  • トラスココード
    217-5996
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • クリーム
  • 外形寸法(mm)外径
    452

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

404200CL00-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

404200CL00-Cの仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
421
容量(l)
41.8
質量(g)
1720.000
トラスココード
217-5996
材質1
ポリエチレン(PE)
クリーム
外形寸法(mm)外径
452

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
404200CL00-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3333,850
( 4,235 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

漬物タル40Kー3の型番404200CL00-Cのページです。 型番404200CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。
漬物タル40Kー3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漬物タル40Kー3
漬物タル6K平
サンコータル 角 Sー0.2K 透明
サンコータル #20ーS
サンコータル #75
漬物タル20K平
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,3338822501,9308,6571,993
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
高さ(mm)42112138275470-
容量(l)41.877.9-5.2-217
質量(g)1720.0003420-255.000158.0008350.000
トラスココード217-5996353-7293121-6518217-5943217-5715200-0031

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト