17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ スペーサーK-S 4041630

ミヅシマ スペーサーK-S

通常単価(税別)
361
税込単価
397
通常出荷日:4日目

【特長】・本体カット時に通常の箇所に脚が取り付けられない場合に任意の場所に取り付けが可能です。【用途】...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    スペーサーK-S
  • JANコード
    4964079028746
  • トラスココード
    802-0897
  • 質量(g)
    50
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

4041630
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4041630の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
スペーサーK-S
JANコード
4964079028746
トラスココード
802-0897
質量(g)
50
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4041630
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
361
( 397 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体カット時に通常の箇所に脚が取り付けられない場合に任意の場所に取り付けが可能です。
【用途】
・一般家庭のベランダ
【商品仕様】
・本体カット時に使用
・ミヅシマ スペーサーK-S
・JANコード:4964079028746
・トラスココード:802-0897
・質量:50g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
【セット内容/付属品】
・5個単位

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ スペーサーK-Sの型番4041630のページです。 型番4041630に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ スペーサーK-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ スペーサーK-S
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mグレー
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー90 Mグリーン
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mブラウン
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー90 Mパープル
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Sー90 Mグレー
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格36114,92113,81014,92113,58910,312
通常出荷日4日目13日目18日目14日目18日目18日目
その他オプション-----
詳細タイプスペーサーK-S-----
JANコード496407902874649640790250424964079024946496407902503549640790249534964079024922
トラスココード802-0897802-0917802-0908802-0916802-0909802-0907
質量(g)506400.04800.06400.04800.02800.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト