17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニチモリ ペーストスプレー 420ml

通常単価(税別)
4,059
税込単価
4,465
通常出荷日:4日目

【特長】・二硫化モリブデンを高濃度に配合した焼付防止用スプレーです。・機械の組立時のボルト・ナットのカ...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4900682101322
  • トラスココード
    808-2251
  • 質量(g)
    418.000
  • 材質1
    主成分:鉱物油、二硫化モリブデン
  • 灰黒
  • 容量(ml)
    420

型番:

4032330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4032330の仕様・寸法情報

種類
スプレー
JANコード
4900682101322
トラスココード
808-2251
質量(g)
418.000
材質1
主成分:鉱物油、二硫化モリブデン
灰黒
容量(ml)
420
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4032330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,059
( 4,465 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデンを高濃度に配合した焼付防止用スプレーです。
・機械の組立時のボルト・ナットのカジリ、焼付防止に最適です。
【用途】
・焼付防止用潤滑剤に。
【商品仕様】
・色:灰黒
・容量(ml):420
・トラスココード:808-2251
・質量:418g
【材質/仕上】
・主成分:鉱物油・二硫化モリブデン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニチモリ ペーストスプレー 420mlの型番4032330のページです。 型番4032330に関する仕様情報を記載しております。
ニチモリ ペーストスプレー 420mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニチモリ ペーストスプレー 420ml
スミオイルCMスプレー 420ML
300ml ペーストスプレー(モリブデンペースト)
スミペーストBNスプレー
400ml フードグリーススプレー
モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト
メーカーダイゾーニチモリ住鉱潤滑剤エスコ住鉱潤滑剤エスコデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格4,0591,6621,9802,9581,9502,017
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類スプレー-スプレースプレースプレー-
JANコード4900682101322-----
トラスココード808-2251-----
質量(g)418.000-----
材質1主成分:鉱物油、二硫化モリブデン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト