17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ノーマッドマットエキストラデューティ
  • ミヅシマ ノーマッドマットエキストラデューティ

ミヅシマ ノーマッドマットエキストラデューティ

通常単価(税別)
22,42053,432
税込単価
24,66258,775
通常出荷日:13日目~18日目

【特長】・糸状の塩化ビニールが細かいゴミまで取り除きます。・透水性があります。【用途】・各種施設・玄関...

詳細を確認
  • 材質1
    塩化ビニール
  • 高さ(mm)
    14
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

形状

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

長さ(mm)

最小発注数量
玄関マット
シートタイプ
ブラウン
4964079009622
802-0262
3400
900
750
1個
玄関マット
シートタイプ
ブラウン
4964079009868
802-0271
6800
900
1800
1個
玄関マット
シートタイプ
4964079009882
802-0272
6800
900
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,420
( 24,662 )
13日目
53,432
( 58,775 )
18日目
53,432
( 58,775 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・糸状の塩化ビニールが細かいゴミまで取り除きます。
・透水性があります。
【用途】
・各種施設
・玄関
・通路

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ノーマッドマットエキストラデューティのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ノーマッドマットエキストラデューティ
ミヅシマ フレッシュラインマット
ミヅシマ ブラシマットL
ミヅシマ マット・ちどり格子
ミヅシマ フミ・フミマット ゴムフレーム 705×1005×22
ミヅシマ ニューエルバーマット
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格22,420-26,540 -188 -21819,0809,309 -
通常出荷日13日目〜8日目4日目4日目4日目4日目
材質1塩化ビニールエチレン酢酸ビニールエチレン酢酸ビニール塩化ビニール-エチレン酢酸ビニール
高さ(mm)1415-1322-

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト