17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 抗菌ビニロン胸当前掛 紺 Mサイズ 4030NB-M

川西 抗菌ビニロン胸当前掛 紺 Mサイズ

通常単価(税別)
2,059
税込単価
2,265
通常出荷日:7日目

【特長】・抗菌加工を施したビニール素材の胸付前掛です。【用途】・水産加工・食品加工【商品仕様】・全長(...

詳細を確認

    型番:

    4030NB-M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4030NB-Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4030NB-M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,059
    ( 2,265 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抗菌加工を施したビニール素材の胸付前掛です。
    【用途】
    ・水産加工・食品加工
    【商品仕様】
    ・全長(mm):1050
    ・幅(mm):900
    ・厚み:0.4mm
    ・防水タイプ
    ・JANコード:4906554403129
    ・トラスココード:853-7672
    ・質量:390g
    【材質/仕上】
    ・ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 抗菌ビニロン胸当前掛 紺 Mサイズの型番4030NB-Mのページです。 型番4030NB-Mに関する仕様情報を記載しております。
    川西 抗菌ビニロン胸当前掛 紺 Mサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 抗菌ビニロン胸当前掛 紺 Mサイズ
    川西 抗菌ビニロン腰下前掛 紺 Mサイズ
    抗菌ビニロン前掛(胸当) Lサイズ
    抗菌ビニロン前掛(胸当)
    ウレタン前掛 サイズ M
    抗菌ビニロン前掛(腰下)
    メーカー川西工業川西工業トラスコ中山トラスコ中山ケニストラスコ中山
    通常価格2,0591,8732,3902,3864,2832,243
    通常出荷日7日目7日目1日目〜2日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト