17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm 403020

TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm

通常単価(税別)
14,097
税込単価
15,507
通常出荷日:4日目

【特長】・最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。・グリースを使用せずに...

詳細を確認

型番:

403020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

403020の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
デシケータタイプ
真空タイプ
キャスター
なし
トラスココード
134-4610
材質1
容器:PC、蓋:PC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
403020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,097
( 15,507 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。
・グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。
・ポリプロピレン製三方コックにはふっ素樹脂栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。
【商品仕様】
・呼称径(mm):200
・透明真空デシケーター(ストップコック付)径200mm
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PC
・蓋:PC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径200mmの型番403020のページです。 型番403020に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm
TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm
TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm
TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径150mm
TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm
TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格14,09727,09319,36211,10723,78117,523
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
デシケータタイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ
キャスターなしなしなしなしなしなし
トラスココード134-4610134-2929134-4670134-6218136-6705134-2935
材質1容器:PC、蓋:PC容器:PC、蓋:PC容器:PC、蓋:PC容器:PC、蓋:PC容器:PP、蓋:PC容器:PP、蓋:PC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト