17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TILEMENT SP-50 200g 40262000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TILEMENT SP-50 200g

販売終了

型番

40262000

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・保温・防音・断熱工事用スピンドル鋲を亜鉛鉄板やコンクリート面などへ施工するのに適した合成ゴム系接着剤です。
・初期接着力及び施工性に優れています。
・国土交通大臣認定品 認定番号 MFN-1305 F☆☆☆☆取得品です。
・JAIA 4VOC基準適合品です。
・国土交通省公共建築工事標準仕様書機械設備工事編に準じています。
【用途】
・【適用箇所】屋内
・【適用下地】金属、コンクリート、モルタル
・【適用材料】スピンドル鋲
【商品仕様】
・容量(g):200
・外観:茶色 粘稠液
・【標準使用量(スピンドル鋲の場合)】0.6g/本
・【張付け可能時間】2分/23℃(屋内)
・JANコード:4545384402607
・トラスココード:132-5884
・質量:200g
【材質/仕上】
・合成ゴム系溶剤形
・危険物第二類引火性固体
・危険等級[[(R3)]]

ご注意

  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。 取扱い場所及び作業場所は換気頻度を多く行って下さい。 使用時は必要に応じて保護具を着用して下さい。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
トラスココード
132-5884
容量
200g
JANコード
4545384402607
材質(主成分)
合成ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト