17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラシマットA

ブラシマットA

通常単価(税別)
1,126
税込単価
1,239
通常出荷日:4日目

【特長】・スノコ・芝・ブラシの3つの機能を装備し汚れをキャッチします・防炎番号:EN.040090です...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グリーン
4964079008243
802-0250
4個
グレー
4964079008250
802-0756
4個
ベージュ
4964079024120
802-0251
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,126
( 1,239 )
4日目
1,126
( 1,239 )
4日目
1,126
( 1,239 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スノコ・芝・ブラシの3つの機能を装備し汚れをキャッチします
・防炎番号:EN.040090です
・組み合わせにより3タイプの模様が出来ます
【用途】
・エントランス、学校昇降口、下駄箱前、渡り廊下、店舗出入口

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • ベルトスリング(両端アイ形) 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラシマットAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシマットA
融雪マット
融雪マット玄関用
エバックサンステップマット(玄関マット)
屋外用マット(エバックサンステップマット)
エバック クロスハードマット(玄関マット)
メーカーミヅシマ工業東京硝子器械ユニット山崎産業アズワン山崎産業
通常価格1,12664,660 -90,529 -2,375 -3,680 -8,840 -
通常出荷日4日目6日目6日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプエントランスマット-玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプ
詳細タイプ本体-----
厚み(mm)25-----
質量(g)183-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト