17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ リフレッシュマット 150×150×15mm 緑 402-080-GN

ミヅシマ リフレッシュマット 150×150×15mm 緑

通常単価(税別)
260
税込単価
286
通常出荷日:4日目

【特長】・芝目が硬く、反発弾性に富み防塵力が大きいです。【用途】・出入口・通路・水周り等の土砂の除去・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通路用マット
  • JANコード
    4964079007543
  • トラスココード
    802-0234
  • 質量(g)
    104.000
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 幅(mm)
    150
  • 長さ(mm)
    150

型番:

402-080-GN
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

402-080-GNの仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
JANコード
4964079007543
トラスココード
802-0234
質量(g)
104.000
材質1
ポリエチレン
幅(mm)
150
長さ(mm)
150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
402-080-GN
最小発注数量
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260
( 286 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芝目が硬く、反発弾性に富み防塵力が大きいです。
【用途】
・出入口
・通路
・水周り等の土砂の除去
・水切り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ リフレッシュマット 150×150×15mm 緑の型番402-080-GNのページです。 型番402-080-GNに関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ リフレッシュマット 150×150×15mm 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ リフレッシュマット 150×150×15mm 緑
ミヅシマ ブラシマットL
ミヅシマ リードマークピース
ミヅシマ フミ・フミマット ゴムフレーム 705×1005×22
ミヅシマ サポートマット グレー 150×150mm
ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mm
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格260188 -302 -19,080539539
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ通路用マット玄関マット-玄関マット玄関マット玄関マット
-イエロー---
JANコード4964079007543---49640790264764964079026469
トラスココード802-0234--802-1028802-1094802-1093
質量(g)104.000--5000105105

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト