ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコータル  #20ーS 402003WH00-W
  • サンコータル  #20ーS

サンコータル #20ーS

通常単価(税別)
1,930
税込単価
2,123
通常出荷日:8日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・形状は...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ (mm)
    275
  • 容量 (l)
    5.2
  • 質量(g)
    255.000
  • トラスココード
    217-5943
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • クリーム
  • 外形寸法(mm)外径
    350

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

402003WH00-W
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

402003WH00-Wの仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
275
容量(l)
5.2
質量(g)
255.000
トラスココード
217-5943
材質1
ポリエチレン(PE)
クリーム
外形寸法(mm)外径
350

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
402003WH00-W
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・形状はシンプルで滑らかな優しいイメージです。
・上部内側面には段差を設け、木蓋の装着が可能です。
・底面部の切り欠きと上部外周凹部により、安定した縄掛けができます。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコータル #20ーSの型番402003WH00-Wのページです。 型番402003WH00-Wに関する仕様情報を記載しております。
サンコータル #20ーSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコータル #20ーS
サンコータル 角 Sー0.2K 透明
サンコータル #75
漬物タル40Kー3
漬物タル6K平
サンコータル #5
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,9302508,6574,333882810
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
高さ(mm)27538470421121184
容量(l)5.2--41.877.9-
質量(g)255.000-158.0001720.0003420750.000
トラスココード217-5943121-6518217-5715217-5996353-7293200-0002
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト