ファクトリーサプライ用品技術窓口

漬物タル20K平 401901CL00-C
  • 漬物タル20K平

漬物タル20K平

通常単価(税別)
1,993
税込単価
2,192
通常出荷日:8日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。

詳細を確認
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 容量 (l)
    217
  • 質量(g)
    8350.000
  • トラスココード
    200-0031
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • オレンジ

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

401901CL00-C
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

401901CL00-Cの仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
容量(l)
217
質量(g)
8350.000
トラスココード
200-0031
材質1
ポリプロピレン(PP)
オレンジ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
401901CL00-C
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,993
( 2,192 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

漬物タル20K平の型番401901CL00-Cのページです。 型番401901CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。
漬物タル20K平のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漬物タル20K平
漬物タル6K平
漬物タル40Kー3
サンコータル #5(平)
サンコータル #20ーS
サンコータル 角 Sー0.2K 透明
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,9938823,8508101,930250
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)
容量(l)21777.941.8-5.2-
質量(g)8350.00034201720.000515.000255.000-
トラスココード200-0031353-7293217-5996217-5939217-5943121-6518
材質1ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト