ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 配管識別シート無地ロール巻・ユニシート・250幅X50m巻

通常単価(税別)
16,714
税込単価
18,385
通常出荷日:4日目

【特長】・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。・はさみ等で簡単にカットでき、軟質で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 材質(本体)詳細
    ユニシート
  • 表示内容詳細
    無地
  • JANコード
    4571181475629
  • トラスココード
    737-3813
  • 質量(g)
    4470.000
  • 寸法(mm)
    250幅×50000巻×0.25厚

ご注意

  • 取付具は別売になっています。

型番:

401-89
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:250mm幅×50m巻×0.25mm厚
材質:ユニシート
ユニット 配管識別シート無地ロール巻・ユニシート・250幅X50m巻 関連画像

必要な長さに自由にカット!

401-89の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
材質(本体)詳細
ユニシート
表示内容詳細
無地
JANコード
4571181475629
トラスココード
737-3813
質量(g)
4470.000
寸法(mm)
250幅×50000巻×0.25厚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
401-89
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,714
( 18,385 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
・はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

ご注意

  • 取付具は別売になっています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 配管識別シート無地ロール巻・ユニシート・250幅X50m巻の型番401-89のページです。 型番401-89に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 配管識別シート無地ロール巻・ユニシート・250幅X50m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 配管識別シート無地ロール巻・ユニシート・250幅X50m巻
ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250
ユニット 路面ペイントシート とまれ
ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組
ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320
ユニット 搬入予定表マグネット マグネットシート 690×760
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格16,7142,2028,78799043011,455
通常出荷日4日目4日目4日目1日目6日目4日目
商品タイプ安全標識-安全標識---
材質(本体)その他-その他---
表示内容その他-その他---
材質(本体)詳細ユニシート-エコユニボード(抜き文字)---
表示内容詳細無地-とまれ(一文字シート)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト