17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キズチェック現像液 4014040
  • キズチェック現像液

キズチェック現像液

通常単価(税別)
1,093
税込単価
1,202
通常出荷日:5日目

【特長】・材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    探傷剤
  • タイプ
    スプレー
  • 種類
    本体
  • 容量(ml)
    480
  • 質量(g)
    451.000
  • トラスココード
    808-2247
  • 材質1
    主成分:アルコール類・白色無機粉末類
  • 液種類
    現像
  • JANコード
    4900682100332

型番:

4014040
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4014040の仕様・寸法情報

商品タイプ
探傷剤
タイプ
スプレー
種類
本体
容量(ml)
480
質量(g)
451.000
トラスココード
808-2247
材質1
主成分:アルコール類・白色無機粉末類
液種類
現像
JANコード
4900682100332

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
4014040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,093
( 1,202 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
【用途】
・染色浸透探傷剤に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キズチェック現像液の型番4014040のページです。 型番4014040に関する仕様情報を記載しております。
キズチェック現像液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キズチェック現像液
キズチェック浸透液
キズチェック洗浄/除去液
ミクロチェック 現像液
ミクロチェック現像液
ジェントルチェック 現像液
メーカーダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)クボタケミックス
通常価格1,0931,09378828,1257971,609
通常出荷日5日目5日目1日目19日目2日目4日目
商品タイプ探傷剤探傷剤探傷剤-探傷剤探傷剤
タイプスプレースプレースプレー-スプレー液体
種類本体本体本体-本体本体
無色---
容量(ml)480480480---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト