17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

漬物タル15K平
  • 漬物タル15K平

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

漬物タル15K平

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

401402CL00-C

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500※北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
212
容量(l)
13.3
質量(g)
200.000
トラスココード
217-6177
材質1
ポリエチレン(PE)
クリーム
メーカー商品名
-
メーカー品番
-
内寸(mm)
-
外形寸法(mm)外径
360
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト