17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g

通常単価(税別)
463
税込単価
509
通常出荷日:6日目

【特長】・高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤【用途】・繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着可能・...

詳細を確認
  • 透明
  • JANコード
    6902545332032
  • トラスココード
    814-8165
  • 質量(g)
    7.000
  • 容量(g)
    3
  • 粘度(mPa・s)
    70~110

型番:

401-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

401-3の仕様・寸法情報

透明
JANコード
6902545332032
トラスココード
814-8165
質量(g)
7.000
容量(g)
3
粘度(mPa・s)
70~110

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
401-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463
( 509 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤
【用途】
・繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着可能
・PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3gの型番401-3のページです。 型番401-3に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g
ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格4631,9943,296 -2,4505,2531,598
通常出荷日6日目4日目4日目2日目6日目4日目
透明透明淡黄色透明透明
JANコード69025453320325010266294049-497674251271169025454251236902545334203
トラスココード814-8165814-8158-814-8162814-8152814-8150
質量(g)7.00020.00020.00020.00075.00020.000
容量(g)32020205020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト