17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニチモリ OCE@N SGS 300ml 4012340

ニチモリ OCE@N SGS 300ml

通常単価(税別)
2,781
税込単価
3,059
通常出荷日:5日目

【特長】・特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプ...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • トラスココード
    808-2245
  • 質量(g)
    306.000
  • 材質1
    主成分:合成油・PTFE
  • 半透明
  • 容量(ml)
    300

型番:

4012340
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4012340の仕様・寸法情報

種類
スプレー
トラスココード
808-2245
質量(g)
306.000
材質1
主成分:合成油・PTFE
半透明
容量(ml)
300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
4012340
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,781
( 3,059 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。
・H-1グレードです。
【用途】
・食品機械用高潤滑・耐熱グリーススプレーに。
【商品仕様】
・色:半透明
・容量(ml):300
・トラスココード:808-2245
・質量:306g
【材質/仕上】
・主成分:合成油・PTFE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニチモリ OCE@N SGS 300mlの型番4012340のページです。 型番4012340に関する仕様情報を記載しております。
ニチモリ OCE@N SGS 300mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニチモリ OCE@N SGS 300ml
ニチモリ OCE@N FOS 300ml
ニチモリ OCE@N FGS 300ml
ニチモリ OCE@N POS 300ml
ニチモリ OCE@N APS 300ml
300ml フードオイルスプレー
メーカーダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリエスコ
通常価格2,7812,2902,3001,4471,653985
通常出荷日5日目4日目4日目4日目2日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
トラスココード808-2245808-2242808-2241808-2243808-2240-
質量(g)306.000300.000305.000289.000281.000-
材質1主成分:合成油・PTFE主成分:ホワイトミネラルオイル主成分:ホワイトミネラルオイル主成分:食用油脂主成分:合成油-
半透明透明無色透明-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト