17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニチモリ OCE@N POS 300ml 4012030

ニチモリ OCE@N POS 300ml

通常単価(税別)
1,447
税込単価
1,592
通常出荷日:4日目

【特長】・食用油脂をベースとした最も安全性が確保されたオイルスプレーです。・食品により近い箇所に使用で...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4900682101056
  • トラスココード
    808-2243
  • 質量(g)
    289.000
  • 材質1
    主成分:食用油脂
  • 無色
  • 容量(ml)
    300

型番:

4012030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4012030の仕様・寸法情報

種類
スプレー
JANコード
4900682101056
トラスココード
808-2243
質量(g)
289.000
材質1
主成分:食用油脂
無色
容量(ml)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4012030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,447
( 1,592 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食用油脂をベースとした最も安全性が確保されたオイルスプレーです。
・食品により近い箇所に使用でき、特にチェーンなどの潤滑をより安全にフォローします。
【用途】
・食品機械潤滑(離型)用スプレーに。
【商品仕様】
・色:無色
・容量(ml):300
・NSF 3H・H3認定取得
・トラスココード:808-2243
・質量:289g
【材質/仕上】
・主成分:食用油脂

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニチモリ OCE@N POS 300mlの型番4012030のページです。 型番4012030に関する仕様情報を記載しております。
ニチモリ OCE@N POS 300mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニチモリ OCE@N POS 300ml
ニチモリ OCE@N SGS 300ml
ニチモリ OCE@N FGS 300ml
ニチモリ OCE@N FOS 300ml
ニチモリ OCE@N APS 300ml
300ml フードオイルスプレー
メーカーダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリエスコ
通常価格1,4472,7812,3002,2901,653985
通常出荷日4日目5日目4日目4日目2日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
JANコード4900682101056-490068210103249006821010494900682101025-
トラスココード808-2243808-2245808-2241808-2242808-2240-
質量(g)289.000306.000305.000300.000281.000-
材質1主成分:食用油脂主成分:合成油・PTFE主成分:ホワイトミネラルオイル主成分:ホワイトミネラルオイル主成分:合成油-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト