17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

azuma 畳拭きウェットシート SQ065 (10枚入) 401111000

azuma 畳拭きウェットシート SQ065 (10枚入)【10個入り】

通常単価(税別)
512
税込単価
563
通常出荷日:2日目

【特長】・さっと使えてさっと乾く。・畳拭き用シート。【用途】・ホコリ取り【商品仕様】・約30×20cm...

詳細を確認

    型番:

    401111000
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    401111000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    401111000
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    512
    ( 563 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・さっと使えてさっと乾く。
    ・畳拭き用シート。
    【用途】
    ・ホコリ取り
    【商品仕様】
    ・約30×20cm ※10枚入
    ・azuma 畳拭きウェットシート SQ065 (10枚入)
    ・JANコード:4970190380823
    ・質量:10g
    【材質/仕上】
    ・レーヨン65%・ポリエステル35% 薬液成分:エタノール・プロピレングリコール・防腐剤・忌避剤

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    azuma 畳拭きウェットシート SQ065 (10枚入)の型番401111000のページです。 型番401111000に関する仕様情報を記載しております。
    azuma 畳拭きウェットシート SQ065 (10枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    azuma 畳拭きウェットシート SQ065 (10枚入)
    azuma SQA43 乳酸ウェットシートバス・脱衣所用 (10枚入)
    azuma ガラス拭きウェットシート20P AZ791 (20枚入)
    窓あっ!キレイ(10枚入)
    橋本 ウエットワイパー用ふた φ180×10mm (4個入)
    NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ)
    メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業ソフト99コーポレーション橋本クロス旭化成
    通常価格5123044203281,53011,597
    通常出荷日2日目5日目1日目1日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト