17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ジョイントラインマット

ミヅシマ ジョイントラインマット

通常単価(税別)
2,300
税込単価
2,530
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊重合素材による寸法の安定性、ゴム弾性、ノンスリップ性、耐寒、耐熱性に優れています。【用途...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ベージュ
4964079006454
802-0205
2個
グレー
4964079006461
802-0206
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
4日目
2,300
( 2,530 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊重合素材による寸法の安定性、ゴム弾性、ノンスリップ性、耐寒、耐熱性に優れています。
【用途】
・出入口
・通路
・水周り等の土砂の除去

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ジョイントラインマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ジョイントラインマット
ミヅシマ ニューラインマット
ミヅシマ マット・モアレ
ミヅシマ マット・ちどり格子
ミヅシマ ハードアルミマット エコノミー 平米計算
ミヅシマ サポートマット グレー 150×150mm
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格2,3002602,20021838,642539
通常出荷日4日目4日目4日目4日目18日目4日目
商品タイプノンスリップマット玄関マット玄関マット-玄関マット玄関マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプ-シートタイプシートタイプ
質量(g)660.000115.000790.00040.00012100.0105
材質1塩化ビニールポリエチレン塩化ビニール塩化ビニールオールアルミニウムエチレン酢酸ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト