17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径250mm 401030

TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径250mm

通常単価(税別)
13,226
税込単価
14,549
通常出荷日:4日目

【特長】・最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。・グリースを使用せずに...

詳細を確認

型番:

401030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

401030の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
デシケータタイプ
真空タイプ
キャスター
なし
トラスココード
134-2897
材質1
容器:PP、蓋:PC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
401030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,226
( 14,549 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。
・グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。
・ポリプロピレン製三方コックにはふっ素樹脂栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。
【商品仕様】
・呼称径(mm):250
・デシケーター容器:PP製/蓋:PC製径250mm
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:PC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径250mmの型番401030のページです。 型番401030に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径250mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径250mm
TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径300mm
デシケーター(PP/PC製)
ポリカデシケーター PC-250K/PC-210K
デシケーター中板なし300mm
ポリカデシケーター PC-150K
メーカーTARSONSTARSONSアズワンケニス東京硝子器械ケニス
通常価格13,22619,7446,650 -16,600 -75,23620,700
通常出荷日4日目4日目1日目4日目〜3日目6日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター--
デシケータタイプ真空タイプ真空タイプ----
キャスターなしなし----
トラスココード134-2897134-6195----
材質1容器:PP、蓋:PC容器:PP、蓋:PC----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト