ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

溶接用牛床革足カバー

通常単価(税別)
3,776
税込単価
4,154
通常出荷日:6日目

【特長】・腰のしっかりした高品質の牛床革を使用し、たるみを無くしました・耐久性に優れています【用途】・...

詳細を確認

型番:

401
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

401の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
牛床革
トラスココード
816-5992
サイズ
フリー
質量(g)
300.000
仕様
3本バンド締め式

型番リスト

表示件数
型番
401
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,776
( 4,154 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰のしっかりした高品質の牛床革を使用し、たるみを無くしました
・耐久性に優れています
【用途】
・溶接、鉄鋼、機械

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用牛床革足カバーの型番401のページです。 型番401に関する仕様情報を記載しております。
溶接用牛床革足カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用牛床革足カバー
溶接用牛床革胸前掛
溶接用手袋“122AP”
溶接用手袋“120AP”
牛床革手袋 内縫い
アルゴン溶接用手袋
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格3,7764,6673,7993,0721,4203,398
通常出荷日6日目10日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ溶接用保護具-溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革
トラスココード816-5992816-5984819-2983819-2982308-7361324-6566
サイズフリーフリーフリーフリー--
質量(g)300.000560.000210.000260.000185125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト