17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

漬物タル6K平 400604CL00-C
  • 漬物タル6K平

漬物タル6K平

通常単価(税別)
882
税込単価
970
通常出荷日:8日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。

詳細を確認
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ (mm)
    121
  • 容量 (l)
    77.9
  • JANコード
    4983049837553
  • 質量(g)
    3420
  • トラスココード
    353-7293
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • ライトブルー
  • 外形寸法(mm)外径
    320

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

400604CL00-C
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

400604CL00-Cの仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
121
容量(l)
77.9
JANコード
4983049837553
質量(g)
3420
トラスココード
353-7293
材質1
ポリエチレン(PE)
ライトブルー
外形寸法(mm)外径
320
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
400604CL00-C
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
882
( 970 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

漬物タル6K平の型番400604CL00-Cのページです。 型番400604CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。
漬物タル6K平のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漬物タル6K平
サンコータル 角 Sー0.2K 透明
サンコータル #75
漬物タル20K平
漬物タル40Kー3
サンコータル #5(平)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格8822508,6571,9934,333810
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
高さ(mm)12138470-421149
容量(l)77.9--21741.8-
JANコード4983049837553-----
質量(g)3420-158.0008350.0001720.000515.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト