17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

背負い日よけ サイズフリー

通常単価(税別)
1,615
税込単価
1,777
通常出荷日:4日目

【特長】・熱・光をさえぎり、快適に屋外作業ができます・背負い日よけは、ヒモに腕を通して背中で背負うタイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    首周り用品
  • JANコード
    4960256400541
  • 質量(g)
    106
  • トラスココード
    819-4860
  • 材質1
    生地:アルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
  • サイズ
    フリー
  • ミラー

型番:

400541
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

400541の仕様・寸法情報

商品タイプ
首周り用品
JANコード
4960256400541
質量(g)
106
トラスココード
819-4860
材質1
生地:アルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
サイズ
フリー
ミラー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
400541
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,615
( 1,777 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱・光をさえぎり、快適に屋外作業ができます
・背負い日よけは、ヒモに腕を通して背中で背負うタイプ
・使用することで温度を下げる事は有りませんが、体感温度が下がります
【用途】
・遮熱対策用品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

背負い日よけ サイズフリーの型番400541のページです。 型番400541に関する仕様情報を記載しております。
背負い日よけ サイズフリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
背負い日よけ サイズフリー
遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m
日よけシェード ブレッツァ ショコラ
目かくしシート ダイオベールS
現場用日よけパラソル
日よけスクリーンル・ソレイユ
メーカーダイオ化成ダイオ化成ダイオ化成ダイオ化成YUYPROワタナベ工業
通常価格1,6151,030 -1,724976 -4,5772,032 -
通常出荷日4日目1日目1日目2日目〜4日目1日目
商品タイプ首周り用品その他その他その他-フィルム
JANコード4960256400541-----
質量(g)106300.000----
トラスココード819-4860-----
材質1生地:アルミ蒸着フィルム、ポリエチレン生地:ポリエチレン生地:ポリエチレン ・ハトメ:アルミ生地:ポリエチレン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト