ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ヘアーキャッチャー 400-521-30

ヘアーキャッチャー 400-521-30 400-521-30
通常単価(税別)
114,706
税込単価
126,177
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ヘアーキャッチャー・JANコード:4972353025671・トラスココード:807-6...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

400-521-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

400-521-30の仕様・寸法情報

JANコード
4972353025671
トラスココード
807-6244
質量(g)
8430.000
材質1
SCS13(SUS304相当)

型番リスト

表示件数
型番
400-521-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,706
( 126,177 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ヘアーキャッチャー
・JANコード:4972353025671
・トラスココード:807-6244
・質量:8430g
【材質/仕上】
・SCS13(SUS304相当)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘアーキャッチャー 400-521-30の型番400-521-30のページです。 型番400-521-30に関する仕様情報を記載しております。
ヘアーキャッチャー 400-521-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘアーキャッチャー 400-521-30
カクダイ 排水フレキパイプ 25×400
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿 400-239-50
ステンレスホースニップル 6489-1/4×8
サドルバンド(適用管外径49mm)
ゴム栓(くさりなし) 0409-80×76
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格114,7061,0829,1521,508582,033
通常出荷日7日目7日目1日目7日目2日目2日目
JANコード497235302567149723534373134972353033041497235364891749723536250794972353000432
トラスココード807-6244807-6698807-6079807-8161807-3236807-5916
質量(g)8430.000107.000108.60022.50023.000146.000
材質1SCS13(SUS304相当)PVC黄銅、ステンレス(アミ)ステンレスNBR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト