ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコータル #5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
810
税込単価
891

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にア...

詳細情報を確認する
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ (mm)
    184
  • 質量(g)
    750.000
  • トラスココード
    200-0002
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • クリーム
  • 外形寸法(mm)外径
    257

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

400505CL00-C
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    400505CL00-Cの仕様・寸法情報

    材質
    ポリエチレン(PE)
    高さ(mm)
    184
    質量(g)
    750.000
    トラスココード
    200-0002
    材質1
    ポリエチレン(PE)
    クリーム
    外形寸法(mm)外径
    257
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    400505CL00-C
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    810
    ( 891 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
    ・形状はシンプルで滑らかな優しいイメージです。
    ・上部内側面には段差を設け、木蓋の装着が可能です。
    ・底面部の切り欠きと上部外周凹部により、安定した縄掛けができます。
    【用途】
    ・梅干用出荷容器

    ご注意

    • 火気厳禁
    • 火気厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコータル #5の型番400505CL00-Cのページです。 型番400505CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。
    サンコータル #5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコータル #5
    サンコータル #5(平)
    サンコータル #75
    サンコータル #20ーS
    サンコータル 角 Sー0.2K 透明
    漬物タル40Kー3
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格8108108,6571,9302504,333
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
    高さ(mm)18414947027538421
    質量(g)750.000515.000158.000255.000-1720.000
    トラスココード200-0002217-5939217-5715217-5943121-6518217-5996
    材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました