ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)

カクダイ VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき) 400-418-50
通常単価(税別)
9,8019,093
税込単価
10,78110,002
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・フタを開けると目皿が付いています。・フタはドライバーで外せます。・ヘアライン仕上げ【商品仕様...

詳細を確認

型番:

400-418-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

400-418-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353033096
トラスココード
807-6274
材質1
ステンレス
-
-

商品情報

外形図

寸法表

型番リスト

表示件数
型番
400-418-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,8019,093
( 10,002 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタを開けると目皿が付いています。
・フタはドライバーで外せます。
・ヘアライン仕上げ
【商品仕様】
・VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)
・JANコード:4972353033096
・トラスココード:807-6274
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)の型番400-418-50のページです。 型番400-418-50に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿
カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿 400-239-50
カクダイ ゴムつきケレップ
フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格9,8017,53813,5359,1521241,371
通常出荷日9日目7日目9日目1日目1日目7日目
JANコード497235303309649723534005464972353400492497235303304149723530731154972353067213
トラスココード807-6274807-6074807-6216807-6079807-4067807-3986
材質1ステンレス黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)材質 EPDM、黄銅材質 黄銅、EPDM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト