17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニチモリ LAPスプレー 420ml 4003130

ニチモリ LAPスプレー 420ml

通常単価(税別)
2,294
税込単価
2,523
通常出荷日:5日目

【特長】・有機モリブデン含有の極圧性、耐磨耗性、防錆性に優れたオイルをスプレー化した製品です。・各種機...

詳細を確認

型番:

4003130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4003130の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
チェーン / 摺動部 / 軸受 / ギヤ
特性
極圧性
消防法分類
該当
トラスココード
808-2237
質量(g)
400.000
材質1
主成分:鉱物油・有機モリブデン
淡緑
容量(ml)
420
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
4003130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,294
( 2,523 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機モリブデン含有の極圧性、耐磨耗性、防錆性に優れたオイルをスプレー化した製品です。
・各種機械の摺動面の潤滑に最適です。
【用途】
・機械の潤滑防錆に。
【商品仕様】
・色:淡緑
・容量(ml):420
・トラスココード:808-2237
・質量:400g
【材質/仕上】
・主成分:鉱物油・有機モリブデン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニチモリ LAPスプレー 420mlの型番4003130のページです。 型番4003130に関する仕様情報を記載しております。
ニチモリ LAPスプレー 420mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニチモリ LAPスプレー 420ml
ニチモリ LAP-Sスプレー 420ml
ニチモリ DM-100スプレー 420ml
ニチモリ MEペーストスプレー 420ml
グリーススプレー 420ml
シリコンスプレー 420ml
メーカーダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリコスモビューティアズワン
通常価格2,2941,6883,4492,798573460
通常出荷日5日目4日目3日目2日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
主な用途チェーン / 摺動部 / 軸受 / ギヤピン / ボルト-ピン / ボルト / ナット--
特性極圧性浸透性乾燥被膜極圧性持続性速乾性
消防法分類該当該当該当該当--
トラスココード808-2237808-2253808-2235808-2238--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト