17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニチモリ LAP-Sスプレー 420ml 4003030

ニチモリ LAP-Sスプレー 420ml

通常単価(税別)
1,688
税込単価
1,857
通常出荷日:4日目

【特長】・浸透性に極めて優れたオイルに、水置換型防錆剤と有機モリブデンを添加した浸透防錆潤滑スプレーで...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 主な用途
    ピン / ボルト
  • 特性
    浸透性
  • 消防法分類
    該当
  • JANコード
    4900682101384
  • トラスココード
    808-2253
  • 質量(g)
    396.000
  • 材質1
    主成分:鉱物油・有機モリブデン
  • 淡黄
  • 容量(ml)
    420

型番:

4003030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4003030の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
ピン / ボルト
特性
浸透性
消防法分類
該当
JANコード
4900682101384
トラスココード
808-2253
質量(g)
396.000
材質1
主成分:鉱物油・有機モリブデン
淡黄
容量(ml)
420

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4003030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,688
( 1,857 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浸透性に極めて優れたオイルに、水置換型防錆剤と有機モリブデンを添加した浸透防錆潤滑スプレーです。
・錆などで固着したネジ類の脱着、部品の短期防錆に最適です。
【用途】
・機械部品の脱着、分解に。
・各種部品の潤滑、防錆に。
【商品仕様】
・色:淡黄
・容量(ml):420
・トラスココード:808-2253
・質量:396g
【材質/仕上】
・主成分:鉱物油・有機モリブデン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニチモリ LAP-Sスプレー 420mlの型番4003030のページです。 型番4003030に関する仕様情報を記載しております。
ニチモリ LAP-Sスプレー 420mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニチモリ LAP-Sスプレー 420ml
ニチモリ LAPスプレー 420ml
ニチモリ DM-100スプレー 420ml
ニチモリ MEペーストスプレー 420ml
グリーススプレー 420ml
FCJ スーパーシリコーン S-70 420ml
メーカーダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリコスモビューティファインケミカルジャパン
通常価格1,6882,2943,4492,798573651
通常出荷日4日目5日目3日目2日目1日目6日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレー-
主な用途ピン / ボルトチェーン / 摺動部 / 軸受 / ギヤ-ピン / ボルト / ナット--
特性浸透性極圧性乾燥被膜極圧性持続性-
消防法分類該当該当該当該当--
JANコード4900682101384-49006821011934900682101353--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト