17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿 400-239-50 400-239-50

カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿 400-239-50

通常単価(税別)
9,152
税込単価
10,067
通常出荷日:1日目

【特長】・アミは線径0.43ミリ、16メッシュ・アミはネジ止め式【商品仕様】・VP・VU兼用山形防虫目...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353033041
  • トラスココード
    807-6079
  • 質量(g)
    108.600
  • 材質1
    黄銅、ステンレス(アミ)

型番:

400-239-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

400-239-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353033041
トラスココード
807-6079
質量(g)
108.600
材質1
黄銅、ステンレス(アミ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
400-239-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,152
( 10,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アミは線径0.43ミリ、16メッシュ
・アミはネジ止め式
【商品仕様】
・VP・VU兼用山形防虫目皿
・JANコード:4972353033041
・トラスココード:807-6079
・質量:108.6g
【材質/仕上】
・黄銅、ステンレス(アミ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿 400-239-50の型番400-239-50のページです。 型番400-239-50に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿 400-239-50のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
製品の排水箇所に使用
2
満足度:2.0
山形防虫目皿という特殊な形状で1個から購入できるので、ちょくちょく利用させて頂いております。 ただ、在庫があって納期が1...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、関係部門へもフィードバックし、今後の参考とさせて頂きます。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿 400-239-50
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿
カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
カクダイ 排水フレキパイプ 25×400
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 PVC
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 4544-1.2
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格9,1527,53813,5351,0821,2911,447
通常出荷日1日目7日目9日目7日目2日目2日目
JANコード497235303304149723534005464972353400492497235343731349723534544024972353454426
トラスココード807-6079807-6074807-6216807-6698807-6812807-6813
質量(g)108.60086.600531.000107.000157.400217.300
材質1黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)PVCPVCPVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト