ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿

カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿 400-238-50
通常単価(税別)
7,538
税込単価
8,292
通常出荷日:7日目

【特長】・アミは線径0.43ミリ、16メッシュ【商品仕様】・VP・VU兼用山形防虫目皿・JANコード:...

詳細を確認

型番:

400-238-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

400-238-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353400546
トラスココード
807-6074
質量(g)
86.600
材質1
黄銅、ステンレス(アミ)

型番リスト

表示件数
型番
400-238-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,538
( 8,292 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アミは線径0.43ミリ、16メッシュ
【商品仕様】
・VP・VU兼用山形防虫目皿
・JANコード:4972353400546
・トラスココード:807-6074
・質量:86.6g
【材質/仕上】
・黄銅、ステンレス(アミ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿の型番400-238-50のページです。 型番400-238-50に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿 400-239-50
カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 PVC
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 4544-1.2
カクダイ ステンレスストリートエルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格7,5389,15213,5351,2911,4472,034
通常出荷日7日目1日目9日目2日目2日目7日目
JANコード497235340054649723530330414972353400492497235345440249723534544264972353647378
トラスココード807-6074807-6079807-6216807-6812807-6813807-8027
質量(g)86.600108.600531.000157.400217.30088
材質1黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)PVCPVCSUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト