ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)

カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式) 400-233-125
通常単価(税別)
13,53511,277
税込単価
14,88912,405
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・VP・VU管に接着・アミは線径0.43ミリ、16メッシュ・アミはネジ止め式【商品仕様】・VP...

詳細を確認

型番:

400-233-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

400-233-125の仕様・寸法情報

JANコード
4972353400492
トラスココード
807-6216
質量(g)
531.000
材質1
黄銅、ステンレス(アミ)

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
400-233-1254972353400492807-6216531.000黄銅、ステンレス(アミ)

型番リスト

表示件数
型番
400-233-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,53511,277
( 12,405 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VP・VU管に接着
・アミは線径0.43ミリ、16メッシュ
・アミはネジ止め式
【商品仕様】
・VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
・JANコード:4972353400492
・トラスココード:807-6216
・質量:531g
【材質/仕上】
・黄銅、ステンレス(アミ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)の型番400-233-125のページです。 型番400-233-125に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿 400-239-50
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 PVC
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 4544-1.2
カクダイ ステンレスストリートエルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格13,5357,5389,1521,2911,4472,034
通常出荷日9日目7日目1日目2日目2日目7日目
JANコード497235340049249723534005464972353033041497235345440249723534544264972353647378
トラスココード807-6216807-6074807-6079807-6812807-6813807-8027
質量(g)531.00086.600108.600157.400217.30088
材質1黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)PVCPVCSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト