ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ハードアルミマット エコノミー 平米計算 4000700

ミヅシマ ハードアルミマット エコノミー 平米計算

通常単価(税別)
38,642
税込単価
42,506
通常出荷日:18日目

【特長】・オールアルミ製の安定感のある金属マットです。【用途】・屋外用の落とし込み専用のマットです【商...

詳細を確認

ご注意

  • 間口×奥行(mm)/注文時明記お願いします。 マット枠は別に御用意下さい 間口製作可能寸法:4000mmまで
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

4000700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4000700の仕様・寸法情報

商品タイプ
玄関マット
形状
シートタイプ
JANコード
4964079019966
トラスココード
802-1060
質量(g)
12100.0
材質1
オールアルミニウム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
4000700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,642
( 42,506 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールアルミ製の安定感のある金属マットです。
【用途】
・屋外用の落とし込み専用のマットです
【商品仕様】
・価格は最大サイズ平米計算
・ミヅシマ ハードアルミマット エコノミー 平米計算
・JANコード:4964079019966
・トラスココード:802-1060
・質量:12.1kg
【材質/仕上】
・オールアルミニウム

ご注意

  • 間口×奥行(mm)/注文時明記お願いします。 マット枠は別に御用意下さい 間口製作可能寸法:4000mmまで
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ハードアルミマット エコノミー 平米計算の型番4000700のページです。 型番4000700に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ハードアルミマット エコノミー 平米計算のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ハードアルミマット エコノミー 平米計算
ミヅシマ ステンレスラインマット(スリップ防止加工) NS1510 平米計算
ミヅシマ エルバーマット 縁付別注平米 グリーン
ミヅシマ サポートマット グレー 150×150mm
ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mm
ミヅシマ ニューエルバーマット ブルー 枠付フリーサイズ
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格38,642103,74720,21854255217,252
通常出荷日18日目7日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ玄関マットノンスリップマット-玄関マット玄関マット玄関マット
形状シートタイプシートタイプ-シートタイプシートタイプシートタイプ
JANコード496407901996649640790055874964079007451496407902647649640790264694964079008014
トラスココード802-1060802-1054802-0089802-1094802-1093802-1084
質量(g)12100.016000.045001051054000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト