17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステータスSPラインマット 400-051
  • ステータスSPラインマット

ステータスSPラインマット

通常単価(税別)
69,035
税込単価
75,939
通常出荷日:8日目

【特長】・ステンレスと樹脂が組み合わさる事で防音効果とクッション効果がある金属マットです【用途】・玄関...

詳細を確認

    ご注意

    • 間口x奥行(mm)注文時明記お願いします。
    • 最大製作可能寸法:間口2000mmx奥行1000mm
    • 間口x奥行(mm)注文時明記お願いします。 最大製作可能寸法:間口2000mmx奥行1000mm 変形サイズは別途見積りになります。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    400-051
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    400-051の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    玄関マット
    形状
    シートタイプ
    JANコード
    4964079005938
    トラスココード
    802-0632
    質量(g)
    11200.0
    材質1
    本体:ステンレス+塩化ビニール、シャフト:ステンレス
    ピッチ(mm)
    10
    高さ(mm)
    13

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    400-051

    商品タイプ

    形状

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    ピッチ(mm)

    高さ(mm)

    最小発注数量
    玄関マット
    シートタイプ
    4964079005938
    802-0632
    11200.0
    本体:ステンレス+塩化ビニール、シャフト:ステンレス
    10
    13
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    69,035
    ( 75,939 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレスと樹脂が組み合わさる事で防音効果とクッション効果がある金属マットです
    【用途】
    ・玄関
    ・風除室

    ご注意

    • 間口x奥行(mm)注文時明記お願いします。
    • 最大製作可能寸法:間口2000mmx奥行1000mm
    • 間口x奥行(mm)注文時明記お願いします。 最大製作可能寸法:間口2000mmx奥行1000mm 変形サイズは別途見積りになります。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステータスSPラインマットの型番400-051のページです。 型番400-051に関する仕様情報を記載しております。
    ステータスSPラインマットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステータスSPラインマット
    玄関マット
    融雪マット
    玄関マット(緑)
    コンビマット
    ワイヤーマット
    メーカーミヅシマ工業エスコ東京硝子器械エスコジポンジポン
    通常価格69,0357,358 -64,660 -4,641 -1,920 -1,803 -
    通常出荷日8日目1日目6日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング