17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アネックス ネジすべり止め液

通常単価(税別)
371
税込単価
408
通常出荷日:1日目

【特長】・すべり現象を防ぐ摩擦増強液です。・プラス、マイナス、六角、へクスローブネジなどあらゆるネジに...

詳細を確認
  • 商品種類
    ねじゆるみ止め剤
  • JANコード
    4962485094027
  • トラスココード
    469-7651
  • 容量(g)
    10
  • 質量(g)
    22
  • 材質
    ケイ酸化合物、増粘剤、黒色ペースト

型番:

40
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

40の仕様・寸法情報

商品種類
ねじゆるみ止め剤
JANコード
4962485094027
トラスココード
469-7651
容量(g)
10
質量(g)
22
材質
ケイ酸化合物、増粘剤、黒色ペースト
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
371
( 408 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり現象を防ぐ摩擦増強液です。
・プラス、マイナス、六角、へクスローブネジなどあらゆるネジに利用できます。
【用途】
・つぶれかけたプラス、マイナス、六角、ヘクスローブなどのネジ回しやネジの滑り防止に。
【商品仕様】
・色:黒
・容量(g):10
・粘度:100Pa・S以上
・JANコード:4962485094027
・トラスココード:469-7651
・質量:22g
【材質/仕上】
・ケイ酸化合物、増粘剤、黒色ペースト

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス ネジすべり止め液の型番40のページです。 型番40に関する仕様情報を記載しております。
アネックス ネジすべり止め液のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
メンテナンス作業
5
満足度:5.0
固着したビスの取り外しに使用しています。 磨粉のようなものが入っていてビスがなめずらくなります。 大変良い品ですがドライ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス ネジすべり止め液
コニシ ネジやま救助隊ネジはずしNS-01 15g #75004
Gうすめ液Z
万能型接着剤 一液無溶剤
一液常温硬化型弾性接着剤 ポリプロピレン用
3M 二液性エポキシ接着剤 8106 灰色 150mlX2本入り
メーカーANEXコニシコニシスリーボンドセメダインスリーエムジャパン
通常価格3716462,0222,925 -3,1559,117
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜4日目4日目
商品種類ねじゆるみ止め剤-接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ-
-透明--
JANコード4962485094027-----
トラスココード469-7651-----
容量(g)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト