17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

マツデン 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル5KG【270個入り】

マツデン 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル5KG 3W-PVC5K
通常単価(税別)
21,974
税込単価
24,171
通常出荷日:9日目

【用途】・塩ビ板、PVC配管などを溶接する為の必須アイテムです。【商品仕様】・3Φ×1000mm・形状...

詳細を確認

型番:

3W-PVC5K
解除
  • 【都度確認品】価格・出荷日の確認が必要な商品です。

  • 安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。注文確定ができない為、注文明細にチェックを入れ削除をお願いいたします。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (270個入り)

3W-PVC5Kの仕様・寸法情報

質量(g)
5000
トラスココード
851-2974
材質1
塩化ビニル樹脂、エチレン塩ビ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3W-PVC5K
最小発注数量
1パック

270個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,974
( 24,171 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・塩ビ板、PVC配管などを溶接する為の必須アイテムです。
【商品仕様】
・3Φ×1000mm
・形状∞型
・トラスココード:851-2974
・質量:5kg
【材質/仕上】
・塩化ビニル樹脂、エチレン塩ビ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マツデン 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル5KGの型番3W-PVC5Kのページです。 型番3W-PVC5Kに関する仕様情報を記載しております。
マツデン 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル5KGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マツデン 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル5KG
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル (20本入)
マツデン 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×シングル (20本入)
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×トリプル (20本入)
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.8Φ×3kg
スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.8φ×5kg
メーカーマツデンマツデンマツデンマツデンスター電器製造スター電器製造
通常価格21,9745,0913,2373,80415,65210,100
通常出荷日9日目4日目4日目4日目7日目29日目
質量(g)5000400.000420.000700.000--
トラスココード851-2974851-2973851-2969851-2971--
材質1塩化ビニル樹脂、エチレン塩ビ塩化ビニル樹脂、エチレン塩ビ塩化ビニル樹脂、エチレン塩ビ塩化ビニル樹脂、エチレン塩ビ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト