17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TESAC ラッシングベルトラチェットバックル式 両端ナローフック付(6台入) 3T-1-5A
  • TESAC ラッシングベルトラチェットバックル式 両端ナローフック付(6台入)

TESAC ラッシングベルトラチェットバックル式 両端ナローフック付(6台入)【6個入り】

通常単価(税別)
20,247
税込単価
22,272
通常出荷日:7日目

【特長】・軽負荷用から重量物までしっかり固定します。・保護スリーブ、バックルシート込みでこの低価格を実...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    0.75
  • 適合ベルト幅 (mm)
    50
  • トラスココード
    851-9310
  • 質量(g)
    2300.0
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル/ラチェットバックル:スチール/ナローフック:スチール

型番:

3T-1-5A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

3T-1-5Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルト荷締機
最大使用荷重(t)
0.75
適合ベルト幅(mm)
50
トラスココード
851-9310
質量(g)
2300.0
材質1
ベルト:ポリエステル/ラチェットバックル:スチール/ナローフック:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
3T-1-5A
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,247
( 22,272 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽負荷用から重量物までしっかり固定します。
・保護スリーブ、バックルシート込みでこの低価格を実現しました。
・1ケース/6台入り
・JIS規格品と同強度になります。
【用途】
・輸送時の荷崩れ防止
【材質】
・ベルト:ポリエステル●ラチェットバックル:スチール●ナローフック:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TESAC ラッシングベルトラチェットバックル式 両端ナローフック付(6台入)の型番3T-1-5Aのページです。 型番3T-1-5Aに関する仕様情報を記載しております。
TESAC ラッシングベルトラチェットバックル式 両端ナローフック付(6台入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TESAC ラッシングベルトラチェットバックル式 両端ナローフック付(6台入)
TESAC ラッシングベルトラチェットバックル式 アイタイプ(6台入)
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレス
TESAC バックルシート
ラッシングベルト(ベルト荷締機)ナローフック付ナローフック
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ナローフック
メーカーテザックテザックテザックテザック日興製綱allsafe(アンクラジャパン)
通常価格20,24720,2474,211226 -8,177 -5,750 -
通常出荷日7日目5日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機-その他ベルト荷締機用パーツ-
最大使用荷重(t)0.750.75--0.5-
適合ベルト幅(mm)5050----
トラスココード851-9310851-9311226-1813---
質量(g)2300.01900.0480.0---

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト